n° de catalogue : 70RPS-100
Description: CONN NMD90/AC90 3/8 PO EMB/100
CUP: 622538127846
Fabriqué ou assemblé au Canada. Iberville dispose d'une vaste gamme de conduits et de raccords de câbles de qualité supérieure, dont beaucoup sont fabriqués au Canada.
Raccord à une vis en alliage de zinc. Grosseur nominale 3/8 pouce. Gamme de serrage 0,13 pouce minimum, 0,70 pouce maximum. Applications suggérées NMD90 (loomex) 14/2, 12/2, 10/2, 14/3, 10/3. Emballage 100 unités.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Pour raccorder un câble à une boîte ou à une enceinte.
- Applications suggérées NMD90 (Loomex) 14/2-10/2; 14/3-12/3. AC90: 14/2-10/2; 14/3-10/3; 14/4.
Descripteurs
Catégorie |
Raccord antitraction |
Application |
NMD90 (loomex) 14/2, 12/2, 10/2, 14/3, 10/3 - AC90 (BX) 14/2, 12/2, 10/2, 14/3, 12/3, 10/3, 14/4 |
Spécifications
Matériau |
Alliage d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Steel City / Iberville |
Sous-marque de produit |
Iberville |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/8 pouce |