text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 703 1 1/2 EG

n° de catalogue : 70311/2EG

Description:  703 BRIDE UNIVERSELLE 1-1/2 PO

CUP: 616013140963

Bride universelle, en acier électrogalvanisé, de calibre 14, de 1-1/2 pouce, pour conduits rigides ou IMC, tuyaux et TEM de 1,738 pouce à 1,315 pouce de diamètre extérieur
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Square nut is captivated on the shoulder for easy one-handed tightening.
  • Straps are interchangeable with 1-1/2 Inch strut, for broader application.
  • Straps are shipped assembled so counting and sorting are easier.
  • Pipe and conduit sizes are shown on the strap for easy identification.

Descripteurs

Catégorie

Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides

Caractéristiques spéciales

Bolt head is combination slot and hex head for flexibility of attachment

Application

Superstrut Pipe Straps are designed to be twist inserted anywhere along the slot side of the channel.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

électrogalvanisé brilliant

Nombre de trous

0

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Diamètre maximum de serrage

1.900 in

Diamètre minimum de serrage

1.738 in

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici