Alternate Catalog No. : 703 1/2
n° de catalogue : 7031/2
Description: BRIDE UNIVERSELLE
CUP: 616013143629
Bride universelle, en acier, de calibre 16, de 1/2 pouce, pour conduits rigides ou IMC, tuyaux et TEM de 0,706 pouce à 0,84 pouce de diamètre extérieur
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Square nut is captivated on the shoulder for easy one-handed tightening.
- Straps are interchangeable with 1-1/2 Inch strut, for broader application.
- Straps are shipped assembled so counting and sorting are easier.
- Pipe and conduit sizes are shown on the strap for easy identification.
Descripteurs
Catégorie |
Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides |
Caractéristiques spéciales |
Bolt head is combination slot and hex head for flexibility of attachment |
Application |
Superstrut Pipe Straps are designed to be twist inserted anywhere along the slot side of the channel. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
GoldGalv/Standard |
Nombre de trous |
0 |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Diamètre maximum de serrage |
0.840 in |
Diamètre minimum de serrage |
0.706 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |