text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 702 8EG

n° de catalogue : 7028EG

Description:  BRIDE POUR CONDUIT RIGIDE 11GA

CUP: 616013056400

Sangle pour tuyaux en acier électrogalvanisé, de calibre 11, de 8 pouces, diamètre extérieur de 8,625 pouces, pour conduits rigides ou IMC, tuyaux et TEM
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Square nut is captivated on the shoulder for easy one-handed tightening.
  • Straps are interchangeable with 1-1/2 Inch strut, for broader application.
  • Straps are shipped assembled so counting and sorting are easier.
  • Pipe and conduit sizes are shown on the strap for easy identification.

Descripteurs

Catégorie

Sangles métalliques

Caractéristiques spéciales

Fente et boulon à tête hexagonale combinés pour faciliter la fixation

Application

Conçue pour être insérée partout le long du côté de fente du profilé

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Grosseur

8 pouces

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant