Alternate Catalog No. : 702 3 1/2AL
n° de catalogue : 70231/2AL
Description: SANGLE TUY CLP 3-1/2IN 11GA AL
CUP: 616013141298
Sangle pour tuyaux en aluminium, de calibre 11, de 3-1/2 pouces, diamètre extérieur de 4 pouces, pour conduits rigides ou IMC, tuyaux et TEM
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Square nut is captivated on the shoulder for easy one-handed tightening.
- Straps are interchangeable with 1-1/2 Inch strut, for broader application.
- Straps are shipped assembled so counting and sorting are easier.
- Pipe and conduit sizes are shown on the strap for easy identification.
Descripteurs
Catégorie |
Sangles métalliques |
Caractéristiques spéciales |
Fente et boulon à tête hexagonale combinés pour faciliter la fixation |
Application |
Conçue pour être insérée partout le long du côté de fente du profilé |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |