Alternate Catalog No. : 702 1 HDG
n° de catalogue : 7021HDG
Description: BRIDE POUR D.E DE TUYAU ET CONDUITS
CUP: 616013140673
Sangle pour tuyaux en acier galvanisé par trempage à chaud, de calibre 14, de 1 pouce, diamètre extérieur de 1,315 pouce, pour conduits rigides ou IMC, tuyaux et TEM
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Square nut is captivated on the shoulder for easy one-handed tightening.
- Straps are interchangeable with 1-1/2 Inch strut, for broader application.
- Straps are shipped assembled so counting and sorting are easier.
- Pipe and conduit sizes are shown on the strap for easy identification.
Descripteurs
Catégorie |
Sangles métalliques |
Caractéristiques spéciales |
Fente et boulon à tête hexagonale combinés pour faciliter la fixation |
Application |
Conçue pour être insérée partout le long du côté de fente du profilé |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Grosseur |
1 pouce |