text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 702 1 1/2 SS

n° de catalogue : 70211/2SS

Description:  BRIDE POUR COND.ACIER INOX

CUP: 616013140888

Bride pour tuyaux 1-1/2 pouce de diamètre extérieur de 1,9 pouces, de calibre 12, en acier inoxydable
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Square nut is captivated on the shoulder for easy one-handed tightening.
  • Straps are interchangeable with 1-1/2 Inch strut, for broader application.
  • Straps are shipped assembled so counting and sorting are easier.
  • Pipe and conduit sizes are shown on the strap for easy identification.

Descripteurs

Catégorie

Sangles métalliques

Caractéristiques spéciales

Fente et boulon à tête hexagonale combinés pour faciliter la fixation

Application

Conçue pour être insérée partout le long du côté de fente du profilé

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Grosseur

1-1/2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici