Alternate Catalog No. : 702 1 1/2 AL
n° de catalogue : 70211/2AL
Description: BRIDE POUR CONDUIT RIGIDE 12GA
CUP: 616013140833
Bride pour tuyaux 1-1/2 pouce de diamètre extérieur de 1,9 pouces, de calibre 12, en aluminium
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Square nut is captivated on the shoulder for easy one-handed tightening.
- Straps are interchangeable with 1-1/2 Inch strut, for broader application.
- Straps are shipped assembled so counting and sorting are easier.
- Pipe and conduit sizes are shown on the strap for easy identification.
Descripteurs
Catégorie |
Sangles métalliques |
Caractéristiques spéciales |
Fente et boulon à tête hexagonale combinés pour faciliter la fixation |
Application |
Conçue pour être insérée partout le long du côté de fente du profilé |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Grosseur |
1-1/2 pouces |