Alternate Catalog No. : 7020-2-EGSL-55 7/8W2
n° de catalogue : 70202EGSL557/8W2
Description: WELDED ALUM TERMINATION
CUP: 783786437610
Bolted Aluminum, Welded Cable Jumpers, Flat to Flat, 2 Cables, Pad 1 Straight - 4 inch 4-Hole Nema Pad. Pad 2 6-Hole Nema Pad - Wide, Cable Length 55-7/8 inches (Cable Spacers Supplied), Both Sides Factory Welded. 1272 Ropelay Ampacity (30 Degrees C/40 Degrees C) 940 Amps. SL - Slotted Holes.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |