n° de catalogue : 7020-4-EF-212W1
Description: AL Cable Jumper x4 212 inch 4NN pad
CUP: 783786769254
Bolted Aluminum, Welded Cable Jumpers, Flat to Flat, 4 Cables, Pad 1 Straight, Pad 2 90 Degree Bend, Cable Length 212 inches (Cable Spacers Included), One Side Factory Welded. 4 inch 4-Hole Nema Pad. 1272 Ropelay Ampacity (30 Degrees C/40 Degrees C) 940 Amps.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |