n° de catalogue : 7020-3-EG1-45W2
Description: WELDED ALUM MISC
CUP: 783786792979
Bolted Aluminum, Welded Cable Jumpers, Flat to Flat, 2 Cables, Pad 1 Straight - 4 inch 4-Hole Nema Pad., Pad 2 6-Hole Nema Pad - Wide, Cable Length 45 inches (Cable Spacers Supplied), Both Sides Factory Welded. . 1272 Ropelay Ampacity (30 Degrees C/40 Degrees C) 940 Amps.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |