text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 7020-3-EE-96W1

Description:  AL Cable Jumper x3 96 inch 4NN pads

CUP: 783786769247

Bolted Aluminum, Welded Cable Jumpers, Flat to Flat, 3 Cables, Pad 1 Straight, Pad 2 Straight, Cable Length 96 inches (Cable Spacers Supplied), One Side Factory Welded. 4 inch 4-Hole Nema Pad. 1272 Ropelay Ampacity (30 Degrees C/40 Degrees C) 940 Amps.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac