n° de catalogue : 7020-2-DD-40W2
Description: AL Cable Jumper 40 inch 90Deg 4NPad
CUP: 783786769179
Bolted Aluminum, Welded Cable Jumpers, Flat to Flat, 2 Cables, Pad 1 90 Degree Bend, Pad 2 90 Degree Bend, Cable Length 40 inches, Both Sides Factory Welded. 3 inch 4-Hole Nema Pad. 1272 Ropelay Ampacity (30 Degrees C/40 Degrees C) 940 Amps.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |