text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 7020-2-CC-44W2

Description:  ALUMINUM FLEX CONNECTOR

CUP: 783786972050

Bolted Aluminum, Welded Cable Jumpers, Flat to Flat, Type 7020. 2 Cables, Straight-Straight 3 Inch 4-Hole NEMA Flat, 44 inches long, Both sides are factory welded.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac