text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 7020-2-CC-42W2

Description:  AL Cable Jumper 42 inch 4N pads

CUP: 783786769155

Bolted Aluminum, Welded Cable Jumpers, Flat to Flat, 2 Cables, Pad 1 Straight, Pad 2 Straight, Cable Length 42 inches, Both Sides Factory Welded. 3 inch 4-Hole Nema Pad. 1272 Ropelay Ampacity (30 Degrees C/40 Degrees C) 940 Amps.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant