n° de catalogue : 7020-2-CC-30W2
Description: AL Cable Jumper 30 inch 4N pads
CUP: 783786769148
Bolted Aluminum, Welded Cable Jumpers, Flat to Flat, 2 Cables, Pad 1 Straight, Pad 2 Straight, Cable Length 30 inches, Both Sides Factory Welded. 3 inch 4-Hole Nema Pad. 1272 Ropelay Ampacity (30 Degrees C/40 Degrees C) 940 Amps.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |