text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 701 8 1/2

n° de catalogue : 70181/2

Description:  BRIDE 10GA 8-1/2IN ACIER

CUP: 616013137888

Bride pour tuyaux de diamètre extérieur de 8-1/2 pouces, de calibre 10, en acier
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Sangles métalliques

Application

Superstrut Pipe Straps are designed to be twist inserted anywhere along the slot side of the channel.

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Grosseur

8-1/2 Inches

Épaisseur

Calibre 10