text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 701 7 1/8

n° de catalogue : 70171/8

Description:  BRIDE 10GA 7-1/8IN ACIER

CUP: 616013137963

Bride pour tuyaux de diamètre extérieur de 7-1/8 pouces, de calibre 10, en acier
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Square nut is captivated on the shoulder for easy one-handed tightening.
  • Straps are interchangeable with 1-1/2 Inch strut, for broader application.
  • Straps are shipped assembled so counting and sorting are easier.
  • Pipe and conduit sizes are shown on the strap for easy identification.

Descripteurs

Catégorie

Sangles métalliques

Caractéristiques spéciales

Fente et boulon à tête hexagonale combinés pour faciliter la fixation

Application

Conçue pour être insérée partout le long du côté de fente du profilé

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Superstrut