text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 701 4 1/2

n° de catalogue : 70141/2

Description:  BRIDE 11GA 4-1/2IN ACIER

CUP: 616013138489

Bride pour tuyaux de diamètre extérieur de 4-1/2 pouces, de calibre 11, en acier
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Square nut is captivated on the shoulder for easy one-handed tightening.
  • Straps are interchangeable with 1-1/2 Inch strut, for broader application.
  • Straps are shipped assembled so counting and sorting are easier.
  • Pipe and conduit sizes are shown on the strap for easy identification.

Descripteurs

Catégorie

Sangles métalliques

Caractéristiques spéciales

Fente et boulon à tête hexagonale combinés pour faciliter la fixation

Application

Conçue pour être insérée partout le long du côté de fente du profilé

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Superstrut