text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 701 3/4 EG

n° de catalogue : 7013/4EG

Description:  BRIDE 14GA 3/4IN EG ACIER

CUP: 616013062647

Bride pour tuyaux de diamètre extérieur de 3/4 pouce, de calibre 14, en acier électrogalvanisé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Square nut is captivated on the shoulder for easy one-handed tightening.
  • Straps are interchangeable with 1-1/2 Inch strut, for broader application.
  • Straps are shipped assembled so counting and sorting are easier.
  • Pipe and conduit sizes are shown on the strap for easy identification.

Descripteurs

Catégorie

Sangles métalliques

Caractéristiques spéciales

Fente et boulon à tête hexagonale combinés pour faciliter la fixation

Application

Conçue pour être insérée partout le long du côté de fente du profilé

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici