text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 701260

Description: 

CUP:

Electro Tin Plated Contact - Copper Rod with Aluminum Connector for use with PCT (Power Cable Terminations), 15/25kv, for Aluminum Conductor sizes 3/0 Stranded/Compressed AWG or 4/0 Compact AWG, Installing Dies 467, B26CH. Overall Length 9-1/4 inch, Pin Diameter 0.365 inch x 6 inch long, Widest Body Diameter 0.76 inch. Pre-filled with Oxide Inhibitor and Capped.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

6 inch Pin

Spécifications

Matériau

Aluminum , Copper

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

Length 9-1/4 in