Alternate Catalog No. : 701 1 1/8
n° de catalogue : 70111/8
Description: BRIDE POUR D.E.TUYAUX CONDUIT 14GA
CUP: 616013138021
Sangle en acier, calibre 14, diamètre extérieur du tuyau 1-1/8 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Square nut is captivated on the shoulder for easy one-handed tightening.
- Straps are interchangeable with 1-1/2 Inch strut, for broader application.
- Straps are shipped assembled so counting and sorting are easier.
- Pipe and conduit sizes are shown on the strap for easy identification.
Descripteurs
Catégorie |
Sangles métalliques |
Caractéristiques spéciales |
Fente et boulon à tête hexagonale combinés pour faciliter la fixation |
Application |
Conçue pour être insérée partout le long du côté de fente du profilé |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Grosseur |
1-1/8 pouces |
Épaisseur |
Calibre 14 |