text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 701 1-7/8EG

n° de catalogue : 7011-7/8EG

Description:  BRIDE 12GA 1-7/8IN EG ACIER

CUP: 616013062739

Bride pour tuyaux de diamètre extérieur de 1-7/8 pouce, de calibre 12, en acier électrogalvanisé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Square nut is captivated on the shoulder for easy one-handed tightening.
  • Straps are interchangeable with 1-1/2 Inch strut, for broader application.
  • Straps are shipped assembled so counting and sorting are easier.
  • Pipe and conduit sizes are shown on the strap for easy identification.

Descripteurs

Catégorie

Sangles métalliques

Caractéristiques spéciales

Bolt head is combination slot and hex head for flexibility of attachment

Application

Superstrut®, Pipe Straps are designed to be twist inserted anywhere along the slot side of the channel.

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici