text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 701-556PG

Description:  BRIDE POUR D.E DE TUYAU ET CONDUITS

CUP: 786210292489

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Bride pour tuyaux et conduits de diamètre extérieur de 5,25 à 5,56 pouces / 121 à 141 mm, conduit TEM de 5 pouces, conduit rigide de 5 pouces, en acier prégalvanisé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Sangles métalliques

Caractéristiques spéciales

Vis de carrosserie et écrou inclus.

Application

Dans les instances où les charges nominales sont indiquées, elles sont calculées avec un facteur de sécurité de 3 selon la norme internationale «American Standard Code for Pressure Piping».

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Grosseur

5,56 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici