n° de catalogue : 701-356SS6
Description: BRIDE POUR D.E DE TUYAU ET CONDUIT
CUP: 616013104682
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Bride pour tuyaux et conduits de diamètre extérieur de 3,51 à 3,56 pouces / 89 à 90 mm, en acier inoxydable type 316
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Sangles métalliques |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Grosseur |
3,51-3,56 pouces/89-90 millimètres |
Épaisseur |
Calibre 12 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |