n° de catalogue : 701-245HDG
Description: BRIDE POUR D.E DE TUYAU ET CONDUITS
CUP: 616013135709
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Strap, Pipe and Conduit, Outer Diameter of Pipe 2.33-2.45 Inches/59.95-62.5mm, Hot-Dip Galvanized Steel
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Sangles métalliques |
Caractéristiques spéciales |
Machine screw and nut included |
Application |
Where design loads are indicated, they provide for a safety factor of 3 in conformance with the American Standard Code for Pressure Piping. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Grosseur |
2,45 pouces |