text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 701-237HDG

Description:  BRIDE POUR D.E DE TUYAU ET CONDUITS

CUP: 616013136966

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Strap, Pipe and Conduit, Outer Diameter of Pipe 2.26-2.37 Inches/57.5-60mm, EMT Conduit Size 2 Inches, Hot-Dipped galvanized Steel
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Sangles métalliques

Caractéristiques spéciales

Machine screw and nut included

Application

Where design loads are indicated, they provide for a safety factor of 3 in conformance with the American Standard Code for Pressure Piping.

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Grosseur

2,37 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici