text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 701-225SS6

Description:  BRIDE 2 MCX INOX 316 2.10-2.25PO

CUP: 616013129166

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Bride pour tuyaux et conduits de diamètre extérieur de 2,1 à 2,25 pouces / 53 à 57,5 mm, conduit rigide de 2 pouces, en acier inoxydable type 316
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Sangles métalliques

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Grosseur

2,10-2,25 pouces/53-57,5 millimètres