n° de catalogue : 701-225AL
Description: BRIDE POUR D.E DE TUYAU ET CONDUITS
CUP: 786210602707
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Bride pour tuyaux et conduits de diamètre extérieur de 2,1 à 2,25 pouces / 53 à 57,5 mm, conduit TEM de 2 pouces, en aluminium
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Sangles métalliques |
Caractéristiques spéciales |
Vis de carrosserie et écrou inclus. |
Application |
Dans les instances où les charges nominales sont indiquées, elles sont calculées avec un facteur de sécurité de 3 selon la norme internationale «American Standard Code for Pressure Piping». |
Spécifications
Matériau |
Aluminium avec quincaillerie plaqué zinc |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Grosseur |
2,25 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |