text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 701-193HDG

Description:  COURROIE 1 1/2 HDG

CUP: 616013134924

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Bride en acier galvanisé par trempage à chaud pour diamètre externe de tuyaux et conduits 1,81-1,93 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Sangles métalliques

Caractéristiques spéciales

Fente et boulon à tête hexagonale combinés pour faciliter la fixation

Application

Conçue pour être insérée partout le long du côté de fente du profilé

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Grosseur

1-1/2 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici