n° de catalogue : 701-167HDG
Description: BRIDE POUR D.E DE TUYAU ET CONDUITS
CUP: 616013136836
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Strap, Pipe and Conduit, Outer Diameter of Pipe 1.54-1.67 Inches/39-42.5mm, Rigid Conduit Size 1-1/4 Inch, Hot-Dip Galvanized Steel
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Sangles métalliques |
Caractéristiques spéciales |
Vis de carrosserie et écrou inclus. |
Application |
Dans les instances où les charges nominales sont indiquées, elles sont calculées avec un facteur de sécurité de 3 selon la norme internationale «American Standard Code for Pressure Piping». |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Grosseur |
1,67 pouces |