Alternate Catalog No. : 701-140 HDG
n° de catalogue : 701-140HDG
Description: COURROIE 1 HDG
CUP: 616013135662
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Strap, Pipe and Conduit, Outer Diameter of Pipe 1.27-1.40 Inches/32-36mm, Rigid Conduit Size 1 Inch, Hot-Dip Galvanized Steel
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Sangles métalliques |
Caractéristiques spéciales |
Vis de carrosserie et écrou inclus. |
Application |
Dans les instances où les charges nominales sont indiquées, elles sont calculées avec un facteur de sécurité de 3 selon la norme internationale «American Standard Code for Pressure Piping». |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Grosseur |
1,40 pouces |