n° de catalogue : 701-113SS6
Description: BRIDE POUR D.E DE TUYAU ET CONDUITS
CUP: 616013100639
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Bride pour tuyaux et conduits de diamètre extérieur de 1,01 à 1,13 pouce / 25,5 à 29 mm, conduit rigide de 3/4 pouce, en acier inoxydable type 316
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Sangles métalliques |
Caractéristiques spéciales |
Vis de carrosserie et écrou inclus. |
Application |
Dans les instances où les charges nominales sont indiquées, elles sont calculées avec un facteur de sécurité de 3 selon la norme internationale «American Standard Code for Pressure Piping». |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Grosseur |
1,13 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |