Alternate Catalog No. : 700 3/4-STR
n° de catalogue : 7003/4-STR
Description: BRIDE 14GA
CUP: 616013137048
Sangle en acier, calibre 14, grosseur de conduit TEM 3/4 pouce, diamètre extérieur du tuyau 0,922 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Square nut is captivated on the shoulder for easy one-handed tightening.
- Straps are interchangeable with 1-1/2 Inch strut, for broader application.
- Straps are shipped assembled so counting and sorting are easier.
- Pipe and conduit sizes are shown on the strap for easy identification.
Descripteurs
|
Catégorie |
Sangles métalliques |
|
Caractéristiques spéciales |
Fente et boulon à tête hexagonale combinés pour faciliter la fixation |
|
Application |
Conçue pour être insérée partout le long du côté de fente du profilé |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
Classifications
|
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
|
Grosseur |
3/4 pouce |