text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 7.5X3X.25 BAR ADAPT

n° de catalogue : 7.5X3X.25BARADAPT

Description:  7 1/2 X 3 X 1/4 BAR ADAPTER

CUP: 75114173421

Tin Plated Copper Bar Adapter, 7-1/2 inch long X 3.0 inch wide X 1/4 inch thick. Total of Eleven 0.562 inch Diameter Holes in two columns Spaced on 1.75 inch Center. One side has (4) holes Centered at .625 inch, 2.375 inch, 4.125 inch and 5.875 inch. Other side has (7) holes Centered at .625 inch, 2.375 inch, 3.230. 4.125 inch 5.0 inch, 5.875 inch and 6.75 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Extra Holes on One Side

Spécifications

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

7-1/2 inch long X 3.0 inch wide X 1/4 inch thick.