text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 6MT-60-60E3R

Description:  Brz T Conn No4-600 to No4-600 TinPl

CUP: 783786767830

Bronze Tee Connector, Cable to Cable, Run Cable Size #4-600, Tap Cable Size #4-600, Length 5-1/4 inch, Width 2-3/4 inch. Cable Diameter Run - .232-.893, Tap .232-.893. Clamping Hardware 3.8 inch. Tin Plated.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Fini

étamé

Classifications

Marque de produit

Homac