n° de catalogue : 6LERLMCEU2LD9BK
Description: ENSEIGNE SORTIE COMBO
CUP: 624616363375
Bloc d'alimentation de 12V-36W, Unité à Combinaison "EXIT", Couleur: noir, 120/347VAC, autonome, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 36, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Couleur du Légende: Rouge, hauteur de 12.125 pouces (1.01 pi, 307.975 mm., 30.798 cm, 0.308 m), longueur de 12.625 pouces (1.052 pi, 320.675 mm., 32.068 cm, 0.321 m), largeur de 6.5 pouces (0.542 pi, 165.1 mm., 16.51 cm, 0.165 m), Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…