n° de catalogue : 6LERLMCEU2LD9ATN
Description: ENSEIGNE COMBINE EN ACIER
CUP: 624616330520
Unité à Combinaison "EXIT", 120/347VAC, autonome, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 36W, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Couleur du Légende: Rouge, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes, auto-diagnostiques, non-audible, Couleur: blanc du manufacturier
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…