text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 6LERLMCEU2LD7

Description:  COMBO EXIT 12V72W 2XMR16 DEL 4W BL

CUP: 624616243141

Unité à Combinaison "EXIT", 120/347VAC, autonome, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 36W, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Couleur du Légende: Rouge, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes, Couleur: blanc du manufacturier
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence