text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 6H6B

Description:  BRIDE SUSP COND TUYAU TEM

CUP: 785991505009

Bride de suspension en acier pour conduits et tuyaux avec boulon et écrou hexagonal. Grosseur de conduit rigide 2-1/2 pouces, TEM 2-1/2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Accommodates 1/2 Inch through 4 Inch EMT or rigid conduit.
  • Can be used for either vertical or horizontal installation.
  • 6HTB Series have a built-in nut so there are less parts to handle or drop.
  • Installs easily with a screwdriver.

Descripteurs

Catégorie

Support électrique

Caractéristiques spéciales

Convient aux TEM et conduits rigides de 1/2 à 4 pouces

Application

Pour conduits ou tuyaux rigides et TEM

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E160899
UL E160899

Dimensions

Grosseur

2-1/2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici