text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 6H2 1/2BSS

n° de catalogue : 6H21/2BSS

Description:  BRIDE DE SUSP INOX

CUP: 785991505276

Bride de suspension en acier inoxydable pour conduits et tuyaux avec boulon et écrou hexagonal. Grosseur de TEM 1-1/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Accommodates 1/2 Inch through 4 Inch EMT or rigid conduit.
  • Can be used for either vertical or horizontal installation.
  • 6HTB Series have a built-in nut so there are less parts to handle or drop.
  • Installs easily with a screwdriver.

Descripteurs

Catégorie

Support électrique

Caractéristiques spéciales

Convient aux TEM et conduits rigides de 1/2 à 4 pouces

Application

Pour conduits ou tuyaux rigides et TEM

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Steel City

Dimensions

Grosseur

1-1/4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant