text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 6H1 SS

n° de catalogue : 6H1SS

Description:  BRIDE SUSPENSION ACIER INOX 3/4PO

CUP: 785991505191

Bride de suspension en acier inoxydable pour conduits et tuyaux sans boulon. Grosseur de conduit rigide 3/4 pouce, TEM 3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Accommodates 1/2 Inch through 4 Inch EMT or rigid conduit.
  • Can be used for either vertical or horizontal installation.
  • 6HTB Series have a built-in nut so there are less parts to handle or drop.
  • Installs easily with a screwdriver.

Descripteurs

Catégorie

Support électrique

Caractéristiques spéciales

Convient aux TEM et conduits rigides de 1/2 à 4 pouces

Application

Pour conduits ou tuyaux rigides et TEM

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Steel City

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici