Alternate Catalog No. : 6H0 TB
n° de catalogue : 6H0TB
Description: TYPE 6H BRIDE SUSP COND TUYAU TEM
CUP: 785991504613
Bride de suspension filetée en acier pour conduits et tuyaux avec boulon et écrou hexagonal. Grosseur de conduit rigide 3/8-1/2 pouce, TEM 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Accommodates 1/2 Inch through 4 Inch EMT or rigid conduit.
- Can be used for either vertical or horizontal installation.
- 6HTB Series have a built-in nut so there are less parts to handle or drop.
- Installs easily with a screwdriver.
Descripteurs
Catégorie |
Support électrique |
Caractéristiques spéciales |
Convient aux TEM et conduits rigides de 1/2 à 4 pouces |
Application |
Pour conduits ou tuyaux rigides et TEM |
Spécifications
Nombre de trous |
0 |
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |