text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 6H0 B

n° de catalogue : 6H0B

Description:  TYPE 6H BRIDE SUSP COND TUYAU TEM

CUP: 785991504682

Bride de suspension en acier pour conduits et tuyaux avec boulon et écrou hexagonal. Grosseur de conduit rigide 3/8-1/2 pouce, TEM 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Accommodates 1/2 Inch through 4 Inch EMT or rigid conduit.
  • Can be used for either vertical or horizontal installation.
  • 6HTB Series have a built-in nut so there are less parts to handle or drop.
  • Installs easily with a screwdriver.

Descripteurs

Catégorie

Support électrique

Caractéristiques spéciales

Convient aux TEM et conduits rigides de 1/2 à 4 pouces

Application

Pour conduits ou tuyaux rigides et TEM

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E160899
UL E160899

Conformité et certifications

REACH REACH 233 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici