n° de catalogue : 6H-5TB
Description: SERIE 6H-BRIDE SUSP COND TUYAU TEM
CUP: 785991015386
Bride de suspension filetée en acier pour conduits et tuyaux avec boulon et écrou hexagonal. Grosseur de conduit rigide 2 pouces, TEM 2 pouces. Emballage individuel.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Accommodates 1/2 Inch through 4 Inch EMT or rigid conduit.
- Can be used for either vertical or horizontal installation.
- 6HTB Series have a built-in nut so there are less parts to handle or drop.
- Installs easily with a screwdriver.
Descripteurs
Catégorie |
Support électrique |
Caractéristiques spéciales |
Convient aux TEM et conduits rigides de 1/2 à 4 pouces |
Application |
Pour conduits ou tuyaux rigides et TEM |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |