n° de catalogue : 6H-4TB
Description: TYPE 6H BRIDE SUSP COND TUYAU TEM
CUP: 785991015379
Bride de suspension filetée en acier pour conduits et tuyaux avec boulon et écrou hexagonal. Grosseur de conduit rigide 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Accommodates 1/2 Inch through 4 Inch EMT or rigid conduit.
- Can be used for either vertical or horizontal installation.
- 6HTB Series have a built-in nut so there are less parts to handle or drop.
- Installs easily with a screwdriver.
Descripteurs
Catégorie |
Dispositif de suspension pour plafond |
Caractéristiques spéciales |
Accommodates 1/2 in. through 4 in. EMT or rigid conduit |
Application |
For use with EMT and Rigid conduit or pipe |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Standard |
CSA 63683 |
Dimensions
Grosseur |
1-1/2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |