text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 6H-4B-1

Description:  BRIDE SUSP ACIER -CONDUIT TUYAU

CUP: 785991183580

Bride de suspension en acier pour conduits et tuyaux avec boulon et écrou hexagonal. Grosseur de conduit rigide 1/2 pouce. Emballage individuel.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Dispositif de suspension pour plafond

Caractéristiques spéciales

Accommodates 1/2 in. through 4 in. EMT or rigid conduit

Application

For use with EMT and Rigid conduit or pipe

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé

Classifications

Marque de produit

Steel City

Dimensions

Grosseur

1-1/2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant