n° de catalogue : 6H-1B-5
Description: BRIDE SUSP ACIER -CONDUIT TUYAU
CUP: 785991190380
Bride de suspension en acier pour conduits et tuyaux avec boulon et écrou hexagonal. Grosseur de conduit rigide 3/4 pouce, TEM 3/4 pouce. Emballage de 5.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Dispositif de suspension pour plafond |
Caractéristiques spéciales |
Accommodates 1/2 in. through 4 in. EMT or rigid conduit |
Application |
For use with EMT and Rigid conduit or pipe |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Dimensions
Grosseur |
3/4 pouce |