text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 6 GC

n° de catalogue : 6GC

Description:  COUV ACIER 6G SURELEVES 28.3PO CU

CUP: 785991132052

Couvercle 6 groupes en acier galvanisé. 14-1/4 pouces long x 4-11/16 pouces large. Surélevé 13/16 pouce. Capacité 28,3 pouces cubes.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour boîte/boîtier montage encastré mural/plafond

Caractéristiques spéciales

Les trous entre les groupes sont espacés sur 1-3/16 pouce du centre

Application

Le couvercle convient à la boîte de plus petite grosseur

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Nombre de sorties

6

Couleur

Argent

Débouchures

Non

Volume

28,3 pouces cubics

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Dimensions

Grosseur

14-4/4 pouces longueur x 4-11/16 pouces largeur

Conformité et certifications

REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici