n° de catalogue : 69TCT312233PAAN
Description: 69KV TRANSMISSION CABLE TERMINATOR
CUP: 783786334629
Descripteurs
Catégorie |
Ensemble de terminaison de câble haute tension |
Caractéristiques spéciales |
Molded EPDM Elastomer Housing is Durable under Severe Environmental Conditions. Lightweight and easy to Handle. |
Application |
Cable Terminations, 69kV |
Spécifications
Type de câble |
Copper Tape Shielded Wire |
Tension nominale |
69 kV |
Nombre de cosses |
(1) Single Phase |
Couleur |
Gris pâle |
Montage |
No Bracket Required |
Mise à la terre |
Products Includes Their Own Grounding System. |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
IEEE 48 and IEC-840 |
Dimensions
Calibre de conducteur |
0.781 to 0.815 in |